Menu Ricerca

Ruota 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastica Grigio

Le ruote in gomma naturale grigia sono adatte per applicazioni gravose come carrelli, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo Essentra :

10270462

Codice articolo precedente:

491145

396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 + 6,3167 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

252,67 €

40 x 6,3167 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Colore Grigio
Capacità di carico 80.0 kg
Diametro ruota 100.0 mm
Larghezza ruota 28.0 mm
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci