Menu Ricerca

Ruota 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Nero

Ruota in polimero termoplastico nero.
Codice articolo Essentra :

10209325

Codice articolo precedente:

1337484

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 239 2,0536 €
240 + 1,4588 €
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

123,22 €

60 x 2,0536 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Capacità di carico 50.1 kg
Diametro ruota 80.0 mm
Larghezza ruota 21.5 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci