Menu Ricerca

Ruota 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Bianco

Ruote in poliammide biancha adatte per vetrine, attrezzature per ristorazione, trolley, apparecchiature da ufficio e medicali.
Codice articolo Essentra :

10209288

Codice articolo precedente:

1337480

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 79 7,0957 €
80 + 5,0704 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

141,91 €

20 x 7,0957 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Colore Bianco
Capacità di carico 122.0 kg
Diametro ruota 125.0 mm
Larghezza ruota 27.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci