Menu Ricerca

Ruota 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Nero

Ruota in polimero termoplastico nero.
Codice articolo Essentra :

10209318

Codice articolo precedente:

1337483

160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 319 1,0268 €
320 + 0,7336 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

82,14 €

80 x 1,0268 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Capacità di carico 40.8 kg
Diametro ruota 60.0 mm
Larghezza ruota 21.5 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci