Menu Ricerca

Ruota 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastica Nero

I piedini di gomma naturale nera sono adatti per applicazioni gravose come trolley, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo Essentra :

10270509

Codice articolo precedente:

491149

774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
68 - 679 0,8276 €
680 - 1359 0,7862 €
1360 + 0,7074 €
Confezione standard: 222

Ordina a multipli di 222

Totale ordine:

56,28 €

68 x 0,8276 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Colore Nero
Capacità di carico 40.0 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Larghezza ruota 19.0 mm
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci