I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.
I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.
Codice Serie: SR5740
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Altezza testa | Stile testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.437 - 0.752 in
11.1 - 19.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| 0,0709 € - 0,0876 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.437 - 0.250 in
11.1 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| 0,0481 € - 0,0594 € | 109998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0472 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1375 € | 949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0681 € | 4833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0655 € | 11358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1812 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1572 € | 3155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2506 € - 0,2634 € | 3121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,1004 € | 15013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,1487 € | 3145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare