10580004
27QB621000N
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 - 6.4 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 - 0.250 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.78 - 1.374 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 19.8 - 34.9 mm |
| Lunghezza attacco | 19.1 mm |
| Lunghezza attacco | 0.750 in |
| Diametro testa | 15.9 mm |
| Diametro testa | 0.625 in |
| Altezza testa | 0.067 in |
| Altezza testa | 1.7 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Naturale |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare