Menu Ricerca

Rivetto spinato 5.5 mm 7.5 mm Nylon Naturale

Unite due di questi rivetti a incastro, noti anche come clip di assemblaggio, per creare una giunzione completa adatta a più lamiere. Veloce da installare - il meccanismo di interblocco garantisce una chiusura salda. I rivetti con funzione di aggancio presentano una struttura rigida che fornisce una tenuta eccezionale grazie all'azione del meccanismo dentato di interblocco. In nylon naturale 6/6.
Codice articolo Essentra :

10421147

Codice articolo precedente:

27QB625250N

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 6.4 - 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 6.0 - 7.5 mm
Lunghezza attacco 5.5 mm
Diametro testa 15.9 mm
Altezza testa 1.6 mm
Tipo di rivetto Rivetto spinato
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci