Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10420133
27QB625375B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 - 0.250 in |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 - 6.4 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 8.8 - 12.7 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.346 - 0.5 in |
| Lunghezza attacco | 0.343 in |
| Lunghezza attacco | 8.7 mm |
| Diametro testa | 0.626 in |
| Diametro testa | 15.9 mm |
| Altezza testa | 0.063 in |
| Altezza testa | 1.6 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |