10541890
27QB371000N
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 11.1 - 6.4 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.437 - 0.250 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 19.8 - 34.9 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.78 - 1.374 in |
| Lunghezza attacco | 0.750 in |
| Lunghezza attacco | 19.1 mm |
| Diametro testa | 0.375 in |
| Diametro testa | 9.5 mm |
| Colore | Naturale |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare