10365762
27QB375250B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0472 € |
| 5000 - 19999 | 0,0425 € |
| 20000 + | 0,0383 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.236 - 0.295 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 6.0 - 7.5 mm |
| Lunghezza attacco | 0.218 in |
| Lunghezza attacco | 5.5 mm |
| Diametro testa | 0.375 in |
| Diametro testa | 9.5 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare