Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10236246
27QB375750N
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 - 6.4 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 - 0.250 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 12.7 - 20.6 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.5 - 0.811 in |
| Lunghezza attacco | 0.500 in |
| Lunghezza attacco | 12.7 mm |
| Diametro testa | 9.5 mm |
| Diametro testa | 0.375 in |
| Altezza testa | 1.7 mm |
| Altezza testa | 0.067 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Naturale |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare