10233153
27QB1300600N
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.437 in |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 11.1 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 11.1 - 19.1 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.437 - 0.752 in |
| Lunghezza attacco | 11.1 mm |
| Lunghezza attacco | 0.437 in |
| Diametro testa | 34.9 mm |
| Diametro testa | 1.375 in |
| Colore | Naturale |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare