Menu Ricerca

Rivetti spinati

Disponibile

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Stile testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
1.7 mm
Liscio
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0709 € - 0,0876 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
1.7 mm
Liscio
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0481 € - 0,0594 € 109998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
0,0383 € - 0,0472 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
0,1175 € - 0,1375 € 949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0583 € - 0,0681 € 4833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,056 € - 0,0655 € 11358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1742 € - 0,1812 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1351 € - 0,1572 € 3155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2506 € - 0,2634 € 3121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0858 € - 0,1004 € 15013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1276 € - 0,1487 € 3145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • di 6
Rivetto a pressione 11.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10233153


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    11.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    11.1 - 19.1 mm
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    34.9 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto spinato 8.7 mm 12.7 mm Nylon Nero

10420133


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.8 - 12.7 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
Rivetto spinato 0.343 in 12.7 mm (PT) Nylon 6/6 Naturale

10412206


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.8 - 12.7 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10580004


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    19.8 - 34.9 mm
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
N/A Nero 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10365793

Fascia di prezzo
0,0876 € - 0,0709 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.7 - 20.6 mm
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Rivetto a pressione 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10541890


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    11.1 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    19.8 - 34.9 mm
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto spinato 5.5 mm 7.5 mm Nylon Nero

10423820


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
Rivetto spinato 5.5 mm 7.5 mm Nylon Naturale

10421147


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
Rivetto spinato 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Nero

10419519


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.8 - 12.7 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10236246


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.7 - 20.6 mm
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
N/A Naturale 8.8 mm 12.7 mm (PT)

10365786

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
109998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.8 - 12.7 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A Nero 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10365762

Fascia di prezzo
0,0472 € - 0,0383 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
Clip da assemblare 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10106464

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106556

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
4833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Fascia di prezzo
0,0655 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
11358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
Clip da assemblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106587

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
Clip da assemblare 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10106501

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
3155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106495

Fascia di prezzo
0,2634 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
3121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
15013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
Clip da assemblare 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106518

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
3145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm