Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.
A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.
Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.
Non servono elementi di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7226 € - 2,0341 € | 3124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
DN25
|
||||||||
2,9017 € - 6,6449 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
DN65
|
||||||||
6,0798 € - 12,4194 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.346 in
212.0 mm
|
DN150
|
||||||||
0,5154 € - 1,9383 € | 7537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
ANSI 1 in
|
||||||||
3,8689 € - 9,6917 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
ANSI 4 in
|
||||||||
15,6555 € - 36,2426 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
ANSI 10 in
|
||||||||
47,7127 € - 109,0761 € | In produzione |
21.26 in
540.0 mm
|
ANSI 18 in
|
||||||||
82,3815 € - 173,0012 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29.528 in
750.0 mm
|
ANSI 26 in
|
||||||||
34,5444 € - 72,5433 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.126 in
435.0 mm
|
|
||||||||
48,1825 € - 101,1834 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.063 in
535.0 mm
|
|
||||||||
1,7134 € - 3,5981 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
|
||||||||
13,0301 € - 24,3745 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.386 in
340.0 mm
|
|
||||||||
0,4524 € - 1,4399 € | 1551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
|
||||||||
9,6033 € - 17,9617 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.496 in
292.0 mm
|
|
||||||||
0,5911 € - 1,2414 € | 1449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
|
||||||||
2,3213 € - 4,8749 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
|
||||||||
0,7397 € - 1,5534 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.461 in
62.5 mm
|
|
||||||||
3,3892 € - 7,1173 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.142 in
156.0 mm
|
|
||||||||
14,3428 € - 26,812 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.016 in
356.0 mm
|
|
||||||||
0,5485 € - 1,7758 € | 1537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
DN20
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare