Menu Ricerca

Disco adesivo ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

Le protezioni adesive in PE nero per flange con facciata in rilievo servono per proteggere i tubi da danni e contaminanti.
Codice articolo Essentra :

10266632

Codice articolo precedente:

48326

24050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,1287 €
500 + 0,239 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

56,44 €

50 x 1,1287 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 36.0 mm
T 1.5 mm
Diametro Nominale ANSI 1/2"
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci