Menu Ricerca

Protezione flangia ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

Le protezioni adesive in PE nero per flange con facciata in rilievo servono per proteggere i tubi da danni e contaminanti.
Codice articolo Essentra :

10266755

Codice articolo precedente:

48338

39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 62,9675 €
25 + 23,0895 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

62,97 €

1 x 62,9675 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 415.0 mm
T 1.5 mm
Diametro Nominale ANSI 14"
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci