Menu Ricerca

Disco adesivo ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

Le protezioni adesive in PE nero per flange con facciata in rilievo servono per proteggere i tubi da danni e contaminanti.
Codice articolo Essentra :

10266779

Codice articolo precedente:

48340

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 109,0761 €
10 - 19 50,3796 €
20 + 47,7127 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

109,08 €

1 x 109,0761 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 540.0 mm
T 1.5 mm
Diametro Nominale ANSI 18"
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 4002590000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci