Menu Ricerca

Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

Le protezioni adesive in PE nero per flange con facciata in rilievo servono per proteggere i tubi da danni e contaminanti.
Codice articolo Essentra :

10266663

Codice articolo precedente:

48329

2036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,5245 €
500 + 0,8594 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

126,23 €

50 x 2,5245 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 75.0 mm
T 1.5 mm
Diametro Nominale ANSI 1-1/2"
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci