Menu Ricerca

Disco adesivo ANSI 22" 1.5 mm Gomma Nero

Le protezioni adesive per flange con facciata in rilievo di gomma nera servono per proteggere i tubi da danni e contaminanti.
Codice articolo Essentra :

10307847

Codice articolo precedente:

600049

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 90,8358 €
10 + 43,2551 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

90,84 €

1 x 90,8358 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 642.0 mm
T 1.5 mm
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 4002590000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci