Menu Ricerca

Disco adesivo DIN 25 1.5 mm Gomma Nero

Le protezioni adesive in PE nero per flange con facciata in rilievo servono per proteggere i tubi da danni e contaminanti.
Codice articolo Essentra :

10266519

Codice articolo precedente:

48314

1002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,0341 €
500 + 0,7226 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

101,71 €

50 x 2,0341 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 68.0 mm
T 1.5 mm
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci