Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9017 € - 6,6449 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
DIN 65
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
4.803 in
 
122.0 mm
 | ||
| 0,4615 € - 1,3754 € | 1113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
DIN 10
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,5485 € - 1,7758 € | 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
DIN 20
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | ||
| 1,7272 € - 4,6039 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
ANSI 2.1⁄2"
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
4.528 in
 
115.0 mm
 | ||
| 41,55 € - 87,255 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
19.291 in
 
490.0 mm
 | ||
| 18,0874 € - 35,8073 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
16.929 in
 
430.0 mm
 | ||
| 13,2512 € - 24,7807 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
13.622 in
 
346.0 mm
 | ||
| 89,2489 € - 187,4228 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
30.709 in
 
780.0 mm
 | ||
| 19,1928 € - 40,305 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
12.126 in
 
308.0 mm
 | ||
| 2,2384 € - 4,1784 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
6 in
 
152.4 mm
 | ||
| 1,7134 € - 3,5981 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
4.134 in
 
105.0 mm
 | ||
| 13,0301 € - 24,3745 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
13.386 in
 
340.0 mm
 | ||
| 0,4524 € - 1,4399 € | 1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 9,6033 € - 17,9617 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
11.496 in
 
292.0 mm
 | ||
| 38,5792 € - 81,0163 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
18.504 in
 
470.0 mm
 | ||
| 2,3213 € - 4,8749 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
5 in
 
127.0 mm
 | ||
| 12,1458 € - 25,5062 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
10.63 in
 
270.0 mm
 | ||
| 1,9654 € - 4,1274 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | ||
| 7,5445 € - 15,8434 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
8.543 in
 
217.0 mm
 | ||
| 44,8386 € - 94,1612 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
23.031 in
 
585.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare