Menu Ricerca

Disco adesivo DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

Le protezioni adesive in PE nero per flange con facciata in rilievo servono per proteggere i tubi da danni e contaminanti.
Codice articolo Essentra :

10266588

Codice articolo precedente:

48321

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 13,9283 €
100 + 6,7016 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

13,93 €

1 x 13,9283 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 188.0 mm
T 1.5 mm
Diametro Nominale DIN 125
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 4002590000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci