I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5329 € - 0,7255 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,744 € - 1,9951 € | 4487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6864 € - 0,784 € | 4964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG13.5
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,671 € - 0,7659 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10152096 | 0,8957 € - 1,0254 € | 13630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 0,6306 € - 0,7213 € | 486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6166 € - 0,7045 € | 6878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6122 € - 0,6122 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,73 € - 1,9811 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG21
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,2501 € - 9,2501 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,399 € - 8,399 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Grigio
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7589 € - 0,8678 € | 723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9498 € - 0,9498 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG21
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,738 € - 0,8413 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG7
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6123 € - 0,68 € | 22446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8871 € - 0,9852 € | 3326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3237 € - 1,4785 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,2195 € - 3,5926 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6123 € - 0,68 € | 28126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10263358 | 0,7254 € - 0,8069 € | Richiedi il lead time qui |
PG 9
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare