Menu Ricerca

Portagiunti

Disponibile

Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Numero di feritoie Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,2249 € - 0,2735 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
23.9 mm
2,9992 € - 2,9992 € 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
2,7493 € - 2,7493 € Richiedi il lead time qui
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
1,987 € - 1,987 € 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,2388 € - 0,2874 € 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,529 € - 0,6054 € Richiedi il lead time qui
2
12.7 mm
3,1936 € - 3,1936 € 9197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,168 € - 0,1916 € 4853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,0849 € - 1,1755 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,1735 € - 0,1985 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,1163 € - 0,133 € 7864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
3,0825 € - 3,0825 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,8743 € - 2,8743 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,4438 € - 2,4438 € 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,8136 € - 0,8817 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
4,9571 € - 4,9571 € 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
8
27.5 mm
1,4483 € - 1,4483 € Richiedi il lead time qui
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,2216 € - 2,2216 € 1938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,5132 € - 2,5132 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,8326 € - 2,8326 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
  • di 2
Clip per fibra 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Naturale Nylon 6/6

10315897

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,2249 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    23.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Quantità per confezione
    1000
  • Numero di feritoie
    4
Clip per fibra 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rosso Nylon 6

10312759

Fascia di prezzo
2,9992 € - 2,9992 €

Livelli di giacenza
599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312810

Fascia di prezzo
2,7493 € - 2,7493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    32.6 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 35.4 mm (L) 6 Naturale

10316122

Fascia di prezzo
1,987 € - 1,987 €

Livelli di giacenza
287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.4 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Clip per fibra Naturale PP; TPE

10111833

Fascia di prezzo
0,2874 € - 0,2388 €

Livelli di giacenza
2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Quantità per confezione
    10
  • Codice doganale
    3926909790
Clip per fibra 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturale Nylon 6/6

10315989

Fascia di prezzo
0,6054 € - 0,529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Quantità per confezione
    1000
Clip per fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Verde Nylon 6

10312766

Fascia di prezzo
3,1936 € - 3,1936 €

Livelli di giacenza
9197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Nero Nylon 6/6

10111789

Fascia di prezzo
0,1916 € - 0,168 €

Livelli di giacenza
4853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Lunghezza totale
    35.63 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per fibra 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturale PP; TPE

10316108

Fascia di prezzo
1,1755 € - 1,0849 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.4 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
Clip per fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Nero Nylon 6/6

10111796

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Lunghezza totale
    35.63 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Nero Nylon 6/6

10111819

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
7864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Nero Nylon 6

10312315

Fascia di prezzo
3,0825 € - 3,0825 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    72.66 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Nero Nylon 6

10312322

Fascia di prezzo
2,8743 € - 2,8743 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    72.66 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Giallo Nylon 6

10312797

Fascia di prezzo
2,4438 € - 2,4438 €

Livelli di giacenza
402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra Nero 73.0 mm (L) 24

10111840

Fascia di prezzo
0,8817 € - 0,8136 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    73.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
Clip per fibra 89.0 mm 27.5 mm Nero Nylon 6

10312384

Fascia di prezzo
4,9571 € - 4,9571 €

Livelli di giacenza
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Larghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Quantità per confezione
    100
Clip per fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312858

Fascia di prezzo
1,4483 € - 1,4483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.4 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312834

Fascia di prezzo
2,2216 € - 2,2216 €

Livelli di giacenza
1938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    32.6 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312827

Fascia di prezzo
2,5132 € - 2,5132 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.4 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Giallo Nylon 6

10312780

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6