Menu Ricerca

Clip per fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

3.9mm diameter fibre wire clip. It has 4 slots that can be broken down (2+2)
Codice articolo Essentra :

10312858

Codice articolo precedente:

EFA04-71-003

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,4129 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

141,29 €

100 x 1,4129 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Altezza totale 5.5 mm
Lunghezza totale 21.4 mm
Larghezza totale 27.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Numero di posizioni 4
Quantità per confezione 100
Numero di feritoie 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci