Menu Ricerca

Clip per fibra Nero 73.0 mm (L) 24

Contiene fino a 24 componenti/protezioni per giunti. Le alette flessibili fanno presa sui componenti di diametro fino a 1,6 mm. Profilo ridotto per risparmiare spazio. Ogni apertura contiene fino a due componenti. Si può montare con una vite #4 o M3.
Codice articolo Essentra :

10111840

Codice articolo precedente:

OFSH2-24-2

198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 1999 0,8602 €
2000 + 0,7938 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

43,01 €

50 x 0,8602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Non adesivo
Altezza totale 9.0 mm
Lunghezza totale 73.0 mm
Larghezza totale 26.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Numero di posizioni 24
Quantità per confezione 50
Numero di feritoie 12
Codice doganale 3926909790

Il prodotto OFSH2-24-2 sostituisce:

Clip per fibra Nero 73.0 mm (L) 24
Codice articolo Essentra : 10316139
Codice articolo precedente: OFSH2-24-1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci