Menu Ricerca

Clip per fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Nero Nylon 6/6

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10111796

Codice articolo precedente:

OFSH-T-12-19BLK

63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2499 0,1985 €
2500 - 4999 0,1846 €
5000 + 0,1735 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,85 €

100 x 0,1985 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Altezza totale 5.8 mm
Lunghezza totale 35.63 mm
Larghezza totale 26.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Numero di posizioni 12
Quantità per confezione 100
Numero di feritoie 12
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci