Menu Ricerca

Clip per fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Giallo Nylon 6

2 slot fibre clip for 4.5mm wire. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10312797

Codice articolo precedente:

EFA04-64-001

602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 2,4438 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

244,38 €

100 x 2,4438 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Altezza totale 7.33 mm
Lunghezza totale 26.5 mm
Larghezza totale 17.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Quantità per confezione 100
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci