Menu Ricerca

Clip per fibra 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturale Nylon 6/6

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 2mm cables. Each slot can hold two cables.
Codice articolo Essentra :

10315989

Codice articolo precedente:

OFHB2-4A1-RT-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 2999 0,6054 €
3000 - 4999 0,5582 €
5000 + 0,529 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

605,40 €

1000 x 0,6054 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Adesivo
Larghezza totale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Quantità per confezione 1000
Numero di feritoie 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci