Menu Ricerca

Clip per fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Nero Nylon 6/6

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V2
Codice articolo Essentra :

10111819

Codice articolo precedente:

OFSH-T-6-01BLK

7864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2499 0,133 €
2500 - 4999 0,1228 €
5000 + 0,1163 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

13,30 €

100 x 0,133 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Altezza totale 6.0 mm
Lunghezza totale 37.0 mm
Larghezza totale 26.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Numero di posizioni 6
Quantità per confezione 100
Numero di feritoie 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci