Menu Ricerca

Clip per fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Nero Nylon 6

Clip per fibre ottiche a 16 slot con montaggio adesivo per cavo da 3 mm. Può essere divisa in tre clip separate (4+4+8). Prodotta con materiale classificato UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10312315

Codice articolo precedente:

EFA04-06-ASS

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,0825 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

308,25 €

100 x 3,0825 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Altezza totale 4.8 mm
Lunghezza totale 72.66 mm
Larghezza totale 26.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Quantità per confezione 100
Numero di feritoie 16
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci