Menu Ricerca

Clip per fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

2.9mm diameter fibre wire clip. It has 6 slots that can be broken down (2+2+2)
Codice articolo Essentra :

10312834

Codice articolo precedente:

EFA04-71-001

1938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 2,2216 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

222,16 €

100 x 2,2216 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Altezza totale 5.5 mm
Lunghezza totale 32.6 mm
Larghezza totale 27.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Numero di posizioni 6
Quantità per confezione 100
Numero di feritoie 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci