Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiale: Butirrato, ABS Colore: Trasparente, Nero Codice Serie: SR1630
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Spessore parete | Colore | h | Materiale | t | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0654 € - 0,1296 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Nero
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,2709 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nero
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,2769 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,3152 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1759 € | 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Nero
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,2432 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,2739 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,168 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,2659 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Nero
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,2739 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,2462 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,2333 € - 0,3759 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,3003 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Nero
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3033 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,3152 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,2611 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Nero
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,2703 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1197 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,3032 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,2522 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Nero
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare