Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 18.4 mm 3.0 mm 3.5 mm Nero ABS

L'inserto quadrato lucido nero, realizzato in ABS, si adatta a tubi con calibro 11 e pareti con spessore.
Codice articolo Essentra :

10171066

Codice articolo precedente:

SIG1150A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2462 €
5000 + 0,1243 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

123,10 €

500 x 0,2462 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 18.4 mm
t 3.0 mm
h 3.5 mm
H 9.9 mm
Spessore parete 3 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci