Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 9.5 mm 1.1 mm 3.8 mm Nero ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 19 gauge tubes with a wall thickness.
Codice articolo Essentra :

10170960

Codice articolo precedente:

SIG1105A

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2522 €
5000 + 0,1273 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

126,10 €

500 x 0,2522 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 9.5 mm
t 1.1 mm
h 3.8 mm
H 9.4 mm
Spessore parete 1.1 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci