Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 15.9 mm 1.2 mm 4.0 mm Nero ABS

Gli inserti e i piedini quadrati lucidi neri sono realizzati in ABS per adattarsi a tubi con calibro 18 e pareti con spessore .
Codice articolo Essentra :

10171028

Codice articolo precedente:

SIG1130A

7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 7999 0,168 €
8000 + 0,0848 €
Confezione standard: 8000

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

134,40 €

800 x 0,168 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 15.9 mm
t 1.2 mm
h 4.0 mm
H 9.7 mm
Spessore parete 1.2 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci