Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 18.2 mm 1.2 mm 3.2 mm Nero ABS

Gli inserti e i piedini quadrati lucidi neri sono realizzati in ABS per adattarsi a tubi con calibro 18 e pareti con spessore .
Codice articolo Essentra :

10171059

Codice articolo precedente:

SIG1145A

4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2739 €
5000 + 0,1382 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

136,95 €

500 x 0,2739 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 18.2 mm
t 1.2 mm
h 3.2 mm
H 9.9 mm
Spessore parete 1.2 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci