Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 20.6 mm 1.2 mm 0.161 in Nero ABS

Gli inserti e i piedini quadrati lucidi neri sono realizzati in ABS per adattarsi a tubi con calibro 18 e pareti con spessore .
Codice articolo Essentra :

10171172

Codice articolo precedente:

SIG1210A

4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
450 - 4499 0,1759 €
4500 + 0,1256 €
Confezione standard: 4500

Ordina a multipli di 450

Totale ordine:

79,16 €

450 x 0,1759 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 20.6 mm
t 1.2 mm
h 4.1 mm
H 13.6 mm
Spessore parete 1.2 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci