Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 1.1 mm 3.3 mm Nero ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 19 gauge tubes with a wall thickness.
Codice articolo Essentra :

10171134

Codice articolo precedente:

SIG1185A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
550 - 5499 0,3152 €
5500 + 0,1586 €
Confezione standard: 5500

Ordina a multipli di 550

Totale ordine:

173,36 €

550 x 0,3152 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 19.1 mm
t 1.1 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Spessore parete 1.1 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci