Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 0.9 mm 3.5 mm Nero ABS

L'inserto quadrato lucido nero, realizzato in ABS, si adatta a tubi con calibro 20 e pareti con spessore.
Codice articolo Essentra :

10171141

Codice articolo precedente:

SIG1190A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
550 - 5499 0,3033 €
5500 + 0,1529 €
Confezione standard: 5500

Ordina a multipli di 550

Totale ordine:

166,82 €

550 x 0,3033 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 19.1 mm
t 0.9 mm
h 3.5 mm
H 9.7 mm
Spessore parete 0.9 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci