Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 12.7 mm 2.1 mm 3.8 mm Nero ABS

L'inserto quadrato lucido nero, realizzato in ABS, si adatta a tubi con calibro 14 e pareti con spessore.
Codice articolo Essentra :

10170977

Codice articolo precedente:

SIG1108A

2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,2709 €
4000 + 0,1368 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

108,36 €

400 x 0,2709 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 12.7 mm
t 2.1 mm
h 3.8 mm
H 9.8 mm
Spessore parete 2.1 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci