Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6724 € - 22,5879 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,6878 € - 10,3301 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,7574 € - 6,4076 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,2611 € - 8,0739 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,2315 € - 14,5371 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2401 € - 4,6872 € | Richiedi il lead time qui |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,7574 € - 6,4076 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,2315 € - 14,5371 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2401 € - 4,6872 € | 2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,6878 € - 18,542 € | 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,7574 € - 6,4076 € | 712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,8329 € - 18,8329 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 24,1297 € - 25,4072 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 33,0725 € - 33,0725 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10275078 | 18,3736 € - 19,3353 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 21,5315 € - 22,6512 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 31,1633 € - 31,1633 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 19,0769 € - 19,0769 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 26,7135 € - 26,7135 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 34,9959 € - 34,9959 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare