Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 4,6872 € |
100 - 199 | 4,4704 € |
200 + | 4,2401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Stile maniglia | Braccio angolato |
Diametro base | 15.0 mm |
Diametro base | 0.591 in |
Altezza corpo | 37.0 mm |
Altezza corpo | 1.457 in |
Lunghezza maniglia | 65.0 mm |
Lunghezza maniglia | 2.559 in |
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro |
Dimensioni filettatura | M8 |
Codice doganale | 3926300090 |
Altezza totale | 45.0 mm |
Altezza totale | 1.772 in |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare