Menu Ricerca

Leva di blocco 83.0 mm Prigioniero filettato M10 20.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10261484

Codice articolo precedente:

466680

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 8,2757 €
100 - 199 7,8592 €
200 + 7,4426 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Diametro base 19.0 mm
Altezza corpo 46.0 mm
Lunghezza maniglia 83.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 3926300090
Altezza totale 57.0 mm
Tipo di montaggio Prigioniero filettato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci