10261200
466420
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 4,6872 € |
| 100 - 199 | 4,4704 € |
| 200 + | 4,2401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Diametro base | 0.591 in |
| Diametro base | 15.0 mm |
| Altezza corpo | 37.0 mm |
| Altezza corpo | 1.457 in |
| Lunghezza maniglia | 65.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 2.559 in |
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Codice doganale | 3926300090 |
| Altezza totale | 46.0 mm |
| Altezza totale | 1.811 in |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare