Menu Ricerca

Maniglia di serraggio con perno 65.0 mm Prigioniero filettato M8 20.0 mm Zinco pressofuso Nero

Maniglia di serraggio per impieghi gravosi in zinco pressofuso. Impugnatura rivestita in plastica. Si aziona semplicemente sollevando e ruotando. Filetto in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

10275078

Codice articolo precedente:

493886

102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 19,3353 €
100 + 18,3736 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

193,35 €

10 x 19,3353 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Diametro base 13.5 mm
Altezza corpo 31.5 mm
Lunghezza maniglia 65.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 7907000090
Altezza totale 50.0 mm
Tipo di montaggio Prigioniero filettato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci