Menu Ricerca

Leva di blocco 92.0 mm Prigioniero filettato M12 50.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10275160

Codice articolo precedente:

493896

80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 33,0725 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

330,73 €

10 x 33,0725 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro base 18.5 mm
Lunghezza maniglia 92.0 mm
Lunghezza filetto 50.0 mm
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso
Dimensioni filettatura M12
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci