10261446
466674
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 10 - 99 | 6,4076 € | 
| 100 - 199 | 6,0825 € | 
| 200 + | 5,7574 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero | 
|---|---|
| Stile maniglia | Braccio angolato | 
| Diametro base | 0.472 in | 
| Diametro base | 12.0 mm | 
| Altezza corpo | 26.0 mm | 
| Altezza corpo | 1.024 in | 
| Lunghezza maniglia | 43.0 mm | 
| Lunghezza maniglia | 1.693 in | 
| Lunghezza filetto | 25.0 mm | 
| Lunghezza filetto | 0.984 in | 
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro | 
| Dimensioni filettatura | M5 | 
| Codice doganale | 3926300090 | 
| Altezza totale | 32.0 mm | 
| Altezza totale | 1.26 in | 
| Tipo di montaggio | Threaded Stud | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare