Menu Ricerca

Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 20.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10275115

Codice articolo precedente:

493891

31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 22,6512 €
100 + 21,5315 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

226,51 €

10 x 22,6512 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro base 15.7 mm
Lunghezza maniglia 78.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci